HEX E/H QC
Description
Le logiciel HEX comprend l'enregistrement de la trajectoire, le contrôle de la force et des fonctions spéciales pour les tâches d'insertion. Cela signifie un temps d'intégration réduit pour votre ligne de production. Nos capteurs sont conçus pour s'adapter à la plupart des bras de robots industriels actuels.
- Le capteur flexible étend les possibilités d'automatisation à des processus qui n'étaient pas possibles auparavant.
- La technologie des capteurs de haute précision offre une qualité supérieure de 95 % dans les tâches d'insertion et d'assemblage.
- La programmation facile permet de réaliser des tâches de polissage complexes en moins d'une journée.
Les applications courantes sont le polissage, le ponçage, l'ébavurage, le meulage et l'assemblage, mais il peut également être utilisé pour l'apprentissage et la détection des collisions. Grâce aux fonctions d'enregistrement des trajectoires, vous pouvez enregistrer des trajectoires complexes en quelques minutes.
Le HEX QC est différent du HEX car il possède un QC (Quick Changer) intégré.
OnRobot Eyes Configuration mécanique et électrique
sep 21, 2021 | 7798 vues | 0 Mentions J’aime
Configuration mécanique pour le OnRobot Eyes : montage d'une plaque d'adapteur pour robot, système Quick Changer, câblage de l'outil au Compute Box et au contrôleur du robot, montage des outils et téléchargements du site Web
Applications
Domaines d'application pertinents
Intégration de robot
Marques de robots pertinentes