HEX E/H QC
Beschrijving
De HEX-software omvat padvastlegging, krachtregeling en speciale functies voor plaatsingstaken. Dit betekent een kortere integratieduur voor uw productielijn. Onze sensoren zijn geschikt voor de meeste industriële robotarmen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.
- De flexibele sensor breidt de automatiseringsmogelijkheden uit naar processen die eerder niet realiseerbaar waren
- Een zeer nauwkeurige sensortechnologie biedt een 95% betere kwaliteit bij plaatsings- en samenbouwtaken.
- Dankzij de gemakkelijke programmering draaien zelfs ingewikkelde polijsttaken binnen een dag
Gebruikelijke toepassingen zijn polijsten, schuren, afbramen, slijpen en samenbouwen, maar de HEX kan ook worden gebruikt voor inleren en botsdetectie. Met de padvastleggingsfuncties kunt u complexe paden in enkele minuten vastleggen.
De HEX QC wijkt af van de HEX vanwege de ingebouwde snelwisselaar QC (Quick Changer)
OnRobot Eyes mechanical & electrical setup
sep 21, 2021 | 7787 weergaven | 0 vind-ik-leuks
Mechanical setup for the OnRobot Eyes mounting a robot adaptor plate, Quick changer system, cable wiring from tool to compute box and to robot controller, mounting of tools and website downloads
Toepassingen
Relevante toepassingsgebieden
Robot integratie
Relevante robotmerken