HEX E/H QC
Popis
Software HEX zahrnuje záznam dráhy, ovládání síly a speciální funkce pro vkládání. To znamená kratší dobu integrace pro vaši výrobní linku. Naše snímače jsou navrženy tak, aby mohly být namontovány na většinu průmyslových robotických ramen.
- Flexibilní snímač rozšiřuje možnosti automatizace na procesy, u kterých to dříve nebylo možné.
- Vysoce přesná technologie snímání poskytuje o 95 % lepší kvalitu při vkládání a montáži.
- Jednoduché programování si poradí i se složitými úkoly leštění za méně než jeden den.
Mezi běžné aplikace patří leštění, broušení, odstraňování otřepů, smirkování a montáž. Snímače lze ovšem použít i pro učení a detekci srážky a pomocí funkcí záznamu dráhy můžete zaznamenat složité trasy v řádu minut.
HEX QC se od HEX liší tím, že má vestavěný QC (Quick Changer).
OnRobot Eyes mechanical & electrical setup
Zář 21, 2021 | 7783 shlédnutí | 0 Oblíbené
Mechanical setup for the OnRobot Eyes mounting a robot adaptor plate, Quick changer system, cable wiring from tool to compute box and to robot controller, mounting of tools and website downloads
Aplikace
Relevantní oblasti použití
Integrace robotů
Relevantní značky robotů