VGP20
Описание

VGP20 — самое мощное в мире вакуумное захватное устройство с электроприводом, способное работать с объектами массой до 20 кг (44,1 фнт), но при этом отличающееся меньшей сложностью, меньшими затратами и требованиями к техническому обслуживанию по сравнению с пневматическими моделями.

  • Мощное вакуумное захватное устройство с электроприводом идеально подойдет для задач паллетирования картонных коробок
  • Самое мощное в отрасли вакуумное захватное устройство с электроприводом позволяет сэкономить до 90 % по сравнению с пневматическими моделями  
  • Устройство идеально подходит для паллетирования коробок, в том числе при работе с экономичным тонким картоном, и способно работать с объектами неправильной формы и с пористыми поверхностями
  • Встроенные интеллектуальные функции и поддержка многоканальной работы обеспечивают безопасность и гибкость в работе
  • Готовое к работе вакуумное захватное устройство отличается быстротой и простотой развертывания для работы с роботами всех ведущих производителей

Захватное устройство VGP20 идеально подойдет для паллетирования картонных коробок, в том числе коробок из более тонкого и пористого вторичного картона, а также для работы с громоздкими и имеющими неправильную форму транспортными мешками. Это помогает транспортным компаниям дополнительно сэкономить, сократив при этом отходы.

WebLytics getting started
ноя 02, 2021 | 773931 просмотров | 1 лайков
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features