2FGP20 gripper
Описание

Электрическое захватное устройство OnRobot 2FGP20 имеет широкий ход и специально разработанные манипуляторы для работы с тяжелыми или открытыми коробками, готовой продукцией на полках и другими контейнерами, такими как евроконтейнеры (пластиковая тара KLT), с которыми не могут справиться традиционные вакуумные захватные устройства.

  • Захватное устройство высокой универсальности для паллетирования с широким ходом и специально разработанными манипуляторами перемещает тяжелые или открытые коробки, готовую продукцию на полках и другие контейнеры, с которыми не могут справиться традиционные вакуумные захватные устройства.
  • Встроенное вакуумное захватное устройство перемещает прокладочные листы без замены захватного устройства или необходимости применения другого способа перемещения.
  • Готовое к немедленному использованию захватное устройство позволяет сэкономить значительные инженерные усилия и сократить время внедрения.
  • Электрическое захватное устройство готово к работе сразу после распаковки, характеризуется простотой и не требует дополнительных затрат на подключение к внешним источникам сжатого воздуха.

Как и все электрические захватные устройства OnRobot, FGP20 обеспечивает быстрое развертывание сразу после распаковки с интуитивно понятным программированием. Встроенное вакуумное захватное устройство размещает прокладочные листы без замены захватного устройства или необходимости применения другого способа перемещения. Захватное устройство 2FGP20 имеет универсальную полезную нагрузку 9 кг (включая захватное устройство), благодаря чему оно является идеальным для перемещения коробок или пакетов для пищевых продуктов и товаров в многослойной упаковке (Тетрапак), а также товаров повседневного спроса, таких как туалетные принадлежности, косметика и фармацевтическая продукция. 

Преимущество:

  • Гибкое решение
  • Короткий период внедрения
  • Экономичность
Palletizing optimization of box pick position
авг 05, 2022 | 215987 просмотров | 1 лайков
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.