OnRobot Screwdriver
Beschreibung

Mit dem neuen, intelligenten OnRobot Screwdriver für leichte industrielle und kollaborative Roboter können Sie Montageprozesse ganz einfach automatisieren.

  • Einfache Einrichtung und Programmierung direkt nach dem Auspacken, und einsetzbar an jedem Roboter eines führenden Herstellers.
  • Äußerst vielseitig und flexibel, mit kurzen Umrüstzeiten für unterschiedliche Schraubengrößen und -längen.  
  • Präzise Drehmomentsteuerung und intelligente Fehlererkennung gewährleisten Qualität und Konsistenz
  • Drehmomentsteuerung von 0,15 Nm bis 5 Nm für konsistentes und präzises Anziehen der Schrauben.
  • Die integrierte Achsenbewegungssteuerung vereinfacht die Programmierung, beschleunigt die Einrichtung und verbessert die Qualität.
  • Schrauben bis zu 30 mm Länge werden in den Schraubendreher eingezogen, wenn dieser in Bewegung ist. Die Sicherheitsabschaltung wird automatisch aktiviert, wenn eine Schraube einer zu großen Kraft ausgesetzt ist.

Eine intelligente Fehlererkennung und die Handhabung mehrerer Schraubengrößen gewährleisten konstante Ergebnisse und verringern Ihre Zykluszeiten drastisch. Der OnRobot Screwdriver ist vielseitiger und intelligenter als herkömmliche Werkzeuge und kann erkennen, ob die Schraube aufgenommen wurde, die Länge korrekt ist oder ob sie während des Festdrehens korrekt eingeführt wurde. 

Standardeinstellungen der Compute Box
Mai 07, 2021 | 769407 Aufrufe | 0 Gefällt
In diesem Video werden die Standard-IP-Adresse und DIP-Schaltereinstellungen auf der Compute Box gezeigt.