OnRobot Sander
Описание

Для программирования простых процедур обработки поверхности необходимы лишь базовые знания в сфере роботов — дополнительное обучение не требуется. Программное обеспечение инструмента для пескоструйной обработки интегрировано в пульт обучения робота, при этом предусмотренная на инструменте физическая кнопка save position (Сохранить положение) позволяет еще больше упростить процедуру настройки промежуточных точек, не задействуя пульт обучения.

  • Простое в развертывании и программировании решение для задач пескоструйной обработки, шлифовки и полировки. 
  • В комплект поставки системы входит все необходимое, позволяющее сразу начать работу с самыми разнообразными материалами и деталями
  • Быстрый автоматизированный узел пескоструйной обработки Grit Changer сокращает время простоя и трудозатраты
  • Электрический привод инструмента (сжатый воздух не требуется) повышает эффективность и улучшает контроль

Программное обеспечение Sander поддерживает разнообразные опции планирования пути, такие как прокладка пути в ручном режиме, с учетом формы и точек, а также позволяет пользователям корректировать скорость вращения, оптимизируя время цикла и постоянство характеристик. 

Все расширенные функции OnRobot Sander поддерживаются манипуляторами Universal Robots, при этом инструмент также можно легко интегрировать с роботами всех остальных основных производителей. 

OnRobot Sander avoid drifting with Path record
Май 06, 2021 | 41915 просмотров | 1 лайков
When using Path Record the robot could drift, using the "Automatic gravity Compensation" option, will avoid this.